48-pin (PHP) package image

DRV83055PHP 正在供货

具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV83055PHPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

DRV8305 的特性

  • 4.4V 至 45V 工作电压范围
  • 1.25A/1A 峰值栅极驱动器电流
  • 可编程的独立高速 (HS)/低速 (LS) 转换率/斜率控制
  • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 三个集成分流放大器
  • 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)(3.3V/5V 选项)
  • 可控制 3 个脉宽调制 (PWM) 或 6 个 PWM 输入,频率最高可达 200kHz
  • 内置用于单 PWM 情况的换向表
  • 可编程死区时间
  • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 击穿保护
  • MOSFET 的可编程 VDS 保护
  • 支持电池反向保护
  • 支持 3.3V/5V 数字接口
  • SPI 接口
  • 耐热增强型 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm × 7mm)
  • 保护特性
  • VM 欠压锁定 (UVLO2)
  • 逻辑欠压 (UVLO1)
  • 电荷泵欠压 (CPUVL)
  • 过热警告和关断
  • 看门狗定时器

应用

  • 三相无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)
  • 持续正压通气 (CPAP) 和泵
  • 机器人和遥控 (RC) 玩具
  • 电动工具
  • 工业自动化

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8305 的说明

DRV8305 是一款针对三相电机驱动应用的栅极驱动器集成电路 (IC)。 该器件提供了三个经高精度调节和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。

电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作。 该栅极驱动器还能够处理最高达 45V 的负载突降脉冲。

栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。 该器件可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,以在过流状态期间保护外部 MOSFET。

DRV8305 提供三个分流放大器进行精确的电流测量,支持增益可调节的双向电流感测。

DRV8305 具有一个集成稳压器和控制器,可满足微控制器 (MCU) 或附加系统的电源要求。

SPI 提供详细的故障报告以及灵活的参数设置,例如针对分流放大器的增益选项、栅极驱动器的转换率控制以及多种保护功能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV83055PHPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息