封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DRV8305-Q1 的特性
- 具有符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 环境工作温度范围:
- 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C
- 温度等级 1 (Q):–40°C 至 +125°C
- 4.4V 至 45V 工作电压范围
- 1.25A 和 1A 峰值栅极驱动电流
- 智能栅极驱动架构(IDRIVE 和 TDRIVE)
- 可编程高侧和低侧压摆率控制
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 三个集成式分流放大器
- 50mA 集成型 LDO(3.3V 和 5V 选项)
- 高达 200kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
- 能够进行单 PWM 模式换向
- 用于器件设置和故障报告的串行外设接口 (SPI)
- 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
- 保护 功能:
- 故障诊断和 MCU 看门狗
- 可编程的死区时间控制
- MOSFET 击穿保护
- MOSFET VDS 过流监视器
- 栅极驱动器故障检测
- 支持电池反向保护
- 支持跛行回家模式
- 过热警告和关断
DRV8305-Q1 的说明
DRV8305-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动应用的 栅极驱动器 IC。该器件提供了三个高精度半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作,适用于冷启动条件。该器件最高可耐受 45V 负载突降电压。
DRV8305-Q1 器件具备三个双向分流放大器,支持可变增益设置和可调节偏移基准,可精确测量低侧电流。
DRV8305-Q1 器件具有一个集成稳压器,可满足微控制器 (MCU) 或其他系统的电源要求。稳压器可与 LIN 物理接口直接相连,支持低功耗系统待机和休眠模式。
栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,从而防止外部 MOSFET 出现过流情况。SPI 提供详细的故障报告、诊断和器件配置,例如分流放大器的增益选项、独立的 MOSFET 过流检测和栅极驱动转换率控制。
器件选项:
- DRV8305NQ:1 级,带有电压基准
- DRV83053Q:1 级,带有 3.3V、50mA LDO
- DRV83055Q:1 级,带有 5V、50mA LDO
- DRV8305NE:0 级,带有电压基准