封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DRV8304 的特性
- 6V 至
38V、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个电流检测放大器 (CSA)
- 40V 绝对最大额定值
- 针对 12V 和 24V 直流电源轨进行了全面优化
- 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
- 支持 100% PWM 占空比
- 智能栅极驱动架构
- 通过可调压摆率控制实现更出色的 EMI 和 EMC 性能
- 通过 VGS 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
- 15mA 至 150mA 峰值拉电流
- 30mA 至 300mA 峰值灌电流
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 120º 传感器式运行模式
- 集成栅极驱动器电源
- 高侧倍增电荷泵
- 低侧线性稳压器
- 集成三个分流放大器
- 可调增益(5、10、20、40 V/V)
- 双向或单向支持
- SPI(预览)或硬件器件型号
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 低功耗睡眠模式
- 3.3V、30mA 线性稳压器
- 集成式保护
特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- MOSFET VDS 过流保护 (OCP)
- MOSFET 击穿保护
- 栅极驱动器故障 (GDF)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
DRV8304 的说明
DRV8304 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于需要 12V 和 24V 直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机 应用 。这些 应用 包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的相电流,从而获得最佳的 FOC 和电流控制系统实现方案。AUTOCAL 功能可以自动校准 CSA 失调误差,因此可实现精确的电流检测。
该器件基于智能栅极驱动 (SGD) 架构,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时为外部 FET 提供全面保护。SGD 架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过栅极压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,并可通过 VGS 握手和死区插入方法防止任何栅极短路问题。强下拉电流还可防止任何 dv/dt 栅极导通。
该器件支持各种 PWM 控制模式(1x、3x、6x 和独立模式),从而使用简单接口连接到可通过 30mA、3.3V 内部稳压器进行供电的控制电路。这些模式可根据具体的电机控制要求减少控制器的输出外设数量,并提供控制灵活性。该器件还具有 1x 模式,因此可通过使用内部阻塞换向表对 BLDC 电机进行传感器式梯形控制。该器件也可以配置为以独立模式驱动多个负载(如电磁阀)。