DRV8301-69M-KIT 具有 DRV8301 以及支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC 与 PMSM 电机套件 angled board image

DRV8301-69M-KIT

三相电机控制套件:60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC

价格

数量 价格
+

DRV8301-69M-KIT 的特性

硬件特性

  • 具有用于接受 DIMM100 controlCARD 的接口的三相逆变器基板
  • DRV8301 三相逆变器集成了电源模块(带集成 1.5A 降压转换器)基板,最高支持连续 60V 和 40A
  • 包括以下 controlCARD
  • DRV8301 基板还适用于支持 MotorWare 的以下项

软件特性

  • InstaSPIN-FOC 技术可以为所有技能水平的设计人员提供强大的无传感器磁场定向电机控制技术。InstaSPIN-FOC 可以在数分钟之内自动识别、自动调节并完全控制三相电机
  • InstaSPIN-MOTION 构建在 InstaSPIN-FOC 技术之上,用于提供可靠的移动控制,使您能够对您的移动进行加速、定位和计划。
  • 免费下载 Code Composer Studio IDE
  • 免费下载 MotorWare 以进行 InstaSPIN 评估和开发
  • 免费下载用于其他器件驱动程序的 controlSUITE
  • InstaSPIN 功能的免费演示 GUI
  • 用于检测任何 MotorWare 项目的免费评估 GUI

 

开始使用

  • 启动 MotorWare.exe 并在左侧菜单中导航至 Resources > Inverters > DRV8301 EVM,然后按照“Kit Readme First”指南和“HW Guide”中的说明进行操作。
  • 使用随附的电机或自己的电机

DRV8301-69M-KIT 的说明

DRV8301-69M-KIT 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块。DRV8301-69M-KIT 是基于 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION 技术的电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机(即永磁同步 (PMSM) 电机)。DRV8301-69M-KIT 采用德州仪器 (TI) 的 InstaSPIN 技术,使开发人员能够对三相电机迅速识别、自动调优并加以控制,提供了“即时”稳定和正常运转的电机控制系统。DRV8301-69M-KIT 及 InstaSPIN 技术共同提供高性能、高能效且具备成本效益的无传感器和编码器传感器磁场定向控制 (FOC) 平台,可加速开发过程以缩短上市时间。应用包括低于 60V 和 40A 的同步电机,用于驱动泵、门、升降装置、风扇,以及工业与消费类机器人和自动化。

要查看所有可用的电机控制工具,请访问 C2000 工具和软件页面

价格

数量 价格
+