20-pin (PW) package image

DRV8300NPWR 正在供货

具有自举二极管的最大 100V 简单三相栅极驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8300 的特性

  • 100V 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20V
    • MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100V 的电压
  • 集成自举二极管 (DRV8300D 器件)
  • 支持反相和同相 INLx 输入
  • 自举栅极驱动架构
    • 750mA 拉电流
    • 1.5A 灌电流
  • 支持由高达 15 节串联电池供电的应用
  • SHx 引脚具有低漏电流(小于 55µA)
  • 绝对最大 BSTx 电压高达 125V
  • SHx 引脚瞬态负压可达 -22V
  • 内置跨导保护
  • 针对 QFN 封装型号,可通过 DT 引脚调节死区时间
  • 针对 TSSOP 封装型号,固定插入 200ns 死区时间
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入(绝对最大值为 20V)
  • 4ns 典型传播延迟匹配
  • 紧凑型 QFN 和 TSSOP 封装
  • 具有电源块的高效系统设计
  • 集成保护特性
    • BST 欠压锁定 (BSTUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)

DRV8300 的说明

DRV8300 是一款 100V 三相半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8300D 使用集成自举二极管和外部电容为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。DRV8300N 使用外部自举二极管和外部电容为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。GVDD 用于为低侧 MOSFET 生成栅极驱动电压。栅极驱动架构支持高达 750mA 的峰值拉电流和 1.5A 的灌电流。

相位引脚 SHx 能够承受显著的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源 BSTx 和 GHx 能够支持更高的正电压瞬变 (125V) 绝对最大值,从而提高系统的鲁棒性。较小的传播延迟和延迟匹配参数可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息