封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8300 的特性
- 100V 三相半桥栅极驱动器
- 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
- 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20V
- MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100V 的电压
- 集成自举二极管 (DRV8300D 器件)
- 支持反相和同相 INLx 输入
- 自举栅极驱动架构
- 750mA 拉电流
- 1.5A 灌电流
- 支持由高达 15 节串联电池供电的应用
- SHx 引脚具有低漏电流(小于 55µA)
- 绝对最大 BSTx 电压高达 125V
- SHx 引脚瞬态负压可达 -22V
- 内置跨导保护
- 针对 QFN 封装型号,可通过 DT 引脚调节死区时间
- 针对 TSSOP 封装型号,固定插入 200ns 死区时间
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入(绝对最大值为 20V)
- 4ns 典型传播延迟匹配
- 紧凑型 QFN 和 TSSOP 封装
- 具有电源块的高效系统设计
- 集成保护特性
- BST 欠压锁定 (BSTUV)
- GVDD 欠压 (GVDDUV)
DRV8300 的说明
DRV8300 是一款 100V 三相半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8300D 使用集成自举二极管和外部电容为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。DRV8300N 使用外部自举二极管和外部电容为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。GVDD 用于为低侧 MOSFET 生成栅极驱动电压。栅极驱动架构支持高达 750mA 的峰值拉电流和 1.5A 的灌电流。
相位引脚 SHx 能够承受显著的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源 BSTx 和 GHx 能够支持更高的正电压瞬变 (125V) 绝对最大值,从而提高系统的鲁棒性。较小的传播延迟和延迟匹配参数可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。