封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV612 的特性
- DirectPath™
- 消除了噼啪声/喀哒声
- 免除了输出隔直流电容器
- 3V 至 3.6V 电源电压
- 低噪声及THD
- SNR > 105dB (在―1x 增益条件下)
- 典型 Vn < 12μVms (在 20Hz 至 20kHz 频率范围内和―1x 增益条件下)
- THD + N < 0.003% (在 10kΩ 负载和―1x 增益条件下)
- 可为 600Ω 负载提供 2Vrms 输出电压
- 单端输入和输出
- 可编程增益选择减少了组件的数量
- 13x 增益值
- 具有大于 80 dB 衰减的有源静音
- 具短路和热保护功能
- ±8 kV HBM ESD 保护输出
- 应用
- PDP / LCD TV
- DVD 播放机
- 迷你型/微型组合音响系统
- 声卡
DRV612 的说明
DRV612 是一款单端、2Vrms 立体声线路驱动器,专为缩减组件数量、板级空间和成本而设计。 对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品而言,该器件是理想的选择。
DRV612 既不需要采用一个高于 3.3V 的电源来产生其 5.6Vpp 输出,也不需要一个分离轨电源。
DRV612 的设计运用了 TI 的 DirectPath 专利技术,集成了一个充电泵以产生一个负电源轨,可提供一个干净、无噼啪声的接地偏置输出。 DRV612 能够向一个 600Ω 负载输送 2Vrms 驱动电压。 另外,DirectPath 技术还允许去除昂贵的输出隔直流电容器。
该器件具有固定增益单端输入和一个增益选择引脚。 通过在该引脚上使用单个电阻器,设计人员就能够从 13 种内部可编程增益设定值中进行选择,以使线路驱动器与编解码器输出电平相匹配。 另外,它还削减了组件数量和板级空间。
线路输出具有 ±8 kV HBM ESD 保护等级,从而实现了简单的 ESD 保护电路。 DRV612 内置了具有大于 80 dB 衰减的有源静音控制功能电路,用于实现无噼啪声的静音接通/关断控制。
DRV612 采用 14 引脚 TSSOP 封装和 16 引脚 QFN 封装。 如需一款具有兼容焊脚的立体声头戴式耳机驱动器,请查阅 TPA6139A2 的文档资料 (SLOS700)。