封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV421 的特性
- 高精度、集成磁通门传感器
- 偏移和漂移:±8µT(最大值),±5nT/°C(典型值)
- 扩展电流测量范围
- H 桥输出驱动:5V 时的典型值为 ±250mA
- 精密分流感测放大器
- 偏移和漂移(最大值):±75µV,±2µV/°C
- 增益误差和漂移(最大值):±0.3%,±5ppm/°C
- 精密基准
- 精度和漂移(最大值):±2%,±50ppm/°C
- 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
- 可选比例模式:VDD/2
- 磁芯消磁功能
- 诊断 特性:超限和错误标志
- 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
- 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内完全额定运行
应用
- 闭环直流和交流电流传感器模块
- 泄漏电流传感器
- 工业用监控和控制系统
- 过流检测
- 频率、电压和太阳能逆变器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV421 的说明
DRV421 设计用于闭环磁流传感解决方案,可实现精密的隔离式直流和交流电流测量。该器件提供专有的集成磁通门传感器以及所需的模拟信号调节功能,从而最大限度减少组件数量和成本。磁通门传感器具有低偏移和漂移,再搭配上优化的前端电路,可提供无与伦比的测量精度。
DRV421 提供驱动电流感测反馈环路所需的全部电路模块。传感器前端电路后跟一个滤波器,经配置可与各种磁芯搭配使用。该器件通过集成的 250mA H 桥来驱动补偿线圈,相比传统的单端驱动方式,可使电流测量范围扩大一倍。该器件同时提供精密基准电压和分流感测放大器,用以生成并驱动模拟输出信号。