封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV2667 的特性
- 集成数字前端
- 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
- 高级波形合成器
- 2kB 内部波形存储器
- 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
- 兼容 Immersion TS5000
- 可选模拟输入
- 高电压压电式触觉驱动器
- 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
- 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
- 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
- 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
- 差分输出
- 105V 集成升压转换器
- 可调升压电压
- 可调节升压限流
- 可编程升压限流
- 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
- 无需变压器
- 2ms 快速启动时间
- 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
- 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚
DRV2667 的说明
DRV2667 器件是一款具有集成 105V 升压开关、集成功率二极管、集成全差动放大器和集成数字前端的压电式触觉驱动器,可驱动高压和低压压电式触觉传动器。这款多功能器件通过 I2C 端口或模拟输入支持 HD 触觉控制。
DRV2667 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部 FIFO 的任何写操作都将自动唤醒器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,该器件将自动进入一个无爆音关断程序。
DRV2667 器件还包含波形存储器,用于以最小的延迟保存并读取波形,同时包含一个高级波形合成器,用于以最少的存储空间构建复杂触觉波形。这就提供了一个硬件加速方式,从而减轻了处理器的触觉生成工作并大大减少了触觉接口上的总线流量。
升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。2ms 的典型启动时间使得 DRV2667 成为实现快速触觉响应压电式驱动器的理想选择。热过载保护防止过驱时对器件造成的损坏。