封装信息
封装 | 引脚 PicoStar (YMB) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV201A 的特性
- 可针对线性或者脉宽调制 (PWM) 模式音圈电机 (VCM) 电流生成进行配置
- 针对 VCM 的高效 PWM 电流控制
- 高级振铃补偿
- 针对 VCM 电流控制的集成型 10 位数模转换器
- 保护
- 开路和短路检测
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 过热保护
- 针对 VCM 驱动器的内部电流限制
- 4kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM)
- I2C 接口
- 经改进的 PWM 至线性模式稳定时间与 DRV201 之间的关系
- 经改进的电磁兼容性 (EMC) 性能与 DRV201 间的关系
- 运行温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 6 焊球晶圆级芯片 (WCSP) 封装,焊球间距 0.4mm
- 最大芯片尺寸:0.806mm x 1.49mm
- 最大封装高度:0.3mm
DRV201A 的说明
DRV201A 是一款用于摄像头自动对焦的高级音圈电机驱动器。 它有一个用于设定 VCM 电流的集成型数模转换器。 VCM 电流由一个固定频率 PWM 控制器或者一个线性模式驱动器控制。 可通过 I2C 寄存器选择电流生成。 DRV201A 有一个用于电流调节的集成感测电阻器,并且可通过 I2C 对电流进行控制。
当改变 VCM 内的电流时,镜头振铃由高级振铃补偿功能进行补偿。 振铃补偿大大减少了自动对焦所需的时间。 此器件还有一个 VCM 短路和开路保护功能。