封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV110 的特性
- 适合高压工作的电源引脚内部齐纳二极管
- 借助整流器和 RS 电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电
- 借助 RS 电阻器由 24V、48V 及更高交流电源供电
- 驱动具有 PWM 的外部 MOSFET 以控制电磁阀电流
- 用于调节电磁阀电流的外部感应电阻器
- 电磁阀电流快速斜升以确保激活
- 在保持模式下,减少电磁阀电流以降低功耗和热耗散
- 可在外部设置斜坡峰值电流、峰值电流持续时间、维持电流和 PWM 时钟频率。还可将这些参数设置为标称值,而无需使用外部组件。
- 保护
- 热关断
- 欠压锁定 (UVLO)
- 可选状态输出
- 工作温度范围:–40ºC 至 +125ºC
- 8 引脚和 14 引脚 TSSOP 封装选项
DRV110 的说明
DRV110 器件是一款面向电磁阀的 PWM 电流控制器。该器件旨在通过良好受控的波形来调节电流,从而减少功率损耗。电磁阀电流快速斜升,可确保正常打开阀门或继电器。最初上升后,电磁阀电流将保持峰值以确保正常运行;此后,电流降至较低的保持水平,以避免过热问题并减少功率损耗。
使用外部电容器设置峰值电流持续时间。可使用外部电阻器单独设置电流斜坡的峰值和保持水平以及 PWM 频率。如果相应参数的默认值适用于该应用,甚至无需使用外部设置电阻器。
DRV110 器件具有内部齐纳二极管,可将输入电压限制到 VZENER,适用于需要较高电源电压的 应用 。借助内部齐纳二极管,DRV110 允许通过整流器和限流电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电。也可通过此方式调节高直流电压,例如 48V。