24-pin (PWP) package image

DRV10983PWPR 正在供货

24V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV10983PWP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DRV10983 的特性

  • 输入电压范围:8 至 28V
  • 总驱动器 H + L rDS(on):250mΩ
  • 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值 3A)
  • 无传感器专有反电动势 (BEMF) 控制方案
  • 连续正弦 180° 换向
  • 无需外部感测电阻
  • 用户可通过添加外部感应电阻以灵活监视为电机提供的功率
  • 灵活的用户接口选项:
    • I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
    • 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
    • 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
    • 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
    • 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
  • 集成了降压稳压器,可高效地为内部和外部电路提供电压 (5V 或 3.3V)
  • 电源电流为 3mA 待机型号 (DRV10983)
  • 电源电流为 180 µA 睡眠型号 (DRV10983Z)
  • 过流保护
  • 锁定检测
  • 电压浪涌保护
  • 欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 热关断保护
  • 耐热增强型 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)

DRV10983 的说明

DRV10983 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 2A 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声、低外部组件数量 应用而设计低功耗是一个关键问题。

DRV10983 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可通过 FG 引脚或 I2C 提供电机速度反馈。

DRV10983器件 安全功能包括 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内外部电路供电。该器件提供睡眠模式和待机模式两种型号,可在电机停止运转时实现节能。待机模式 (3mA) 型号会使稳压器保持运行,而休眠模式 (180µA) 型号会使稳压器停止工作。在使用稳压器 为外部 微控制器供电的应用中使用待机模式型号。

用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10983 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV10983PWP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息