封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV10975 的特性
- 输入电压范围:6.5 至 18 V
- 总驱动器 H + L rDS(on):250mΩ
- 驱动电流:1.5A 持续绕组电流(峰值 2A)
- 无传感器专有反电动势 (BEMF) 控制方案
- 连续正弦 180° 换向
- 无需外部感应电阻
- 用户可通过添加外部感应电阻以灵活监视为电机提供的功率
- 灵活的用户接口选项:
- I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
- 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
- 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
- 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
- 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
- 集成了降压稳压器,可高效地为内部和外部电路提供电压 (5V 或 3.3V)
- 待机版本 (DRV10975) 电源电流为 4.5mA
- 睡眠版本 (DRV10975Z) 电源电流为 80µA
- 过流保护
- 锁定检测
- 电压浪涌保护
- 欠压闭锁 (UVLO) 保护
- 热关断保护
- 耐热增强型 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)
DRV10975 的说明
DRV10975 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1.5A 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声、低外部组件数量 应用而设计。
DRV10975 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可通过 FG 引脚或 I2C 提供电机速度反馈。
DRV10975 器件 采用了 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内外部电路供电。该器件提供睡眠模式和待机模式两种型号,可在电机停止运转时实现节能。待机模式 (4.5mA) 型号会使稳压器保持运行,而休眠模式 (80µA) 型号会使稳压器停止工作。在使用稳压器为外部微控制器供电的 应用 中使用待机模式型号。
用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10975 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。