封装信息
封装 | 引脚 USON (DSN) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV10964 的特性
- 专有的无传感器无窗口
180° 正弦控制方案 - 输入电压范围:2.1V 至 5.5V
- 500mA 输出电流
- 休眠模式下的静态电流低至 15µA(典型值)
- 驱动器高侧和低侧 (H+L) 总导通电阻 (Rdson) 小于 1.5Ω
- 电流限制和短路电流保护
- 锁定检测
- 电压浪涌保护 (AVS)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 热关断
应用范围
- 笔记本 CPU 风扇
- 游戏站 CPU 风扇
- ASIC 冷却风扇
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV10964 的说明
DRV10964 是一款带有集成功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器。该器件专门针对高效、低噪声和低外部组件数的电机驱动应用而 设计。专有的无传感器无窗口 180° 正弦控制方案可提供超静音的电机驱动性能。DRV10964 具备智能锁定检测功能,与其他内部保护电路搭配使用以确保器件安全运行。DRV10964 采用带有外露散热焊盘的高效散热型 10 引脚超小外形尺寸无引线 (USON) 封装。