DRV10963JADSNR 正在供货

5V 标称电压、1.8A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 USON (DSN) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV10963 的特性

  • 专有无传感器无窗口
    180°正弦控制机制
  • 输入电压范围:2.1V 至 5.5V
  • 500mA 输出电流
  • 休眠模式下的静态电流低至 15µA(典型值)
  • 驱动器高侧和低侧 (H+L) 总导通电阻 (Rdson) 少于 1.5Ω
  • 电流限制和短路电流保护
  • 锁定检测
  • 电压浪涌保护 (AVS)
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 热关断

应用范围

  • 笔记本 CPU 风扇
  • 游戏站 CPU 风扇
  • ASIC 冷却风扇

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV10963 的说明

DRV10963 是一款带有集成功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器。该器件专门针对高效、低噪声和低外部组件数的电机驱动应用而 设计。专有的无传感器无窗口 180° 正弦控制机制可提供极度安静的电机驱动性能。DRV10963 具备智能锁定检测功能,与其他内部保护电路搭配使用以确保器件安全运行。DRV10963 采用带有外露散热焊盘的高效散热型 10 引脚超小外形尺寸无引线 (USON) 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息