DP130SSEVM 的特性
- 用于 DisplayPort 应用的独立式评估
- 基本参考设计
- 板载跳线调节:
- 均衡
- CAD Sink Over Ride
- HPD Sink Over Ride
- EVM 电源选项
- 提供 +5V DC 电源
- 只要它有一个中心为正端的 2.5mm 插头,无论什么样的 ac 至 dc 转换器都可以使用
- 为了实现便携性,还配备了一个可供 9V 电池使用的电池座
DP130SSEVM 的说明
SN75DP130SSEVM 设计用于提供对 SN75DP130SS 器件的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在批量生产系统中使用器件的实际示例。SN75DP130SS 是用于 Display Port 信号的高速一对一转接驱动器,采用单电源电压供电。