DP130SSEVM

DP130SSEVM

立即订购

概述

SN75DP130SSEVM 设计用于提供对 SN75DP130SS 器件的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在批量生产系统中使用器件的实际示例。SN75DP130SS 是用于 Display Port 信号的高速一对一转接驱动器,采用单电源电压供电。

特性
  • 用于 DisplayPort 应用的独立式评估
  • 基本参考设计
  • 板载跳线调节:
    • 均衡
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM 电源选项
    • 提供 +5V DC 电源
    • 只要它有一个中心为正端的 2.5mm 插头,无论什么样的 ac 至 dc 转换器都可以使用
    • 为了实现便携性,还配备了一个可供 9V 电池使用的电池座
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN75DP130 — 5.4Gbps DP 1.2 受限转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP130SSEVM — DP130 单一来源评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP130SSEVM — DP130 单一来源评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 DP130SSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 2012-1-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频