封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZEZ) | 201 |
工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
包装数量 | 包装 119 | BULK |
DLPC3435 的特性
- 用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的显示控制器
- 支持高达 720p 的输入图像大小和可扩展至 WVGA
- 支持接口训练的低功耗 DMD 接口
- 输入帧速率高达 240Hz
- 像素数据处理:
-
IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 图像大小调整(缩放)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 主动电源管理处理
- 可编程 degamma
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
-
IntelliBright™ 图像处理算法套件
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
-
MIPI DSI(显示串行接口)3 类(仅 DLPC3430 控制器):
- 1-4 条通道,通道速率高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- I2C 器件控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 一帧延迟
- 与 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配对使用