封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZEZ) | 201 |
工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
包装数量 | 包装 119 | EIAJ TRAY (10+1) |
DLPC150 的特性
- DLP2010 和 DLP2010NIR DMD 可靠运行所需的显示控制器
- 高速图形序列模式
- 1 位二进制图形速率可达 2880Hz
- 输入与微镜 1 对 1 映射
- 与摄像头和传感器轻松同步
- 一个输入触发器
- 两个输出触发器
- I2C 配置接口
- 输入像素接口支持:
- 24 位并行 RGB888 接口协议
- 16 位并行 RGB565 接口协议
- 高达 75MHz 的像素时钟
- 集成微镜驱动器
- 集成时钟生成功能
- 断电时自动 DMD 停止
- 201 引脚、13mm × 13mm、0.8mm 间距、VFBGA 封装
DLPC150 的说明
DLPC150 控制器在用户电子设备与可见光 DLP2010 或近红外 (NIR) DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 之间提供了一个方便、可靠的多功能接口,可快速、准确且高效地操控照明以及生成图案。DLPC150 控制器支持高速模式速率以及 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入格式。DLPC150 控制器还提供输入和输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。DLPC150 控制器属于 0.2 WVGA 芯片组,该芯片组包含 DLP2010 或 DLP2010NIR DMD 以及 DLPA2000 或 DLPA2005 电源管理集成芯片 (PMIC)。DLPC150 控制器能够将 DLP®0.2 WVGA 可见光或 NIR 芯片组集成到低功耗且低成本的小外形尺寸 应用 中,从而实现可编程光谱和波长控制。例如 3D 扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器、皮肤分析、材料鉴别和化学检测。