封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PFD) | 100 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DLPA3005 的特性
- 高效、高电流 RGB LED 驱动器
- 外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 16A
- 外部 RGB 开关驱动器
- 每通道 10 位可编程电流
- 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
- 可生成 DMD 高电压电源
- 配有两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
- 配有一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
- 两个 LDO,用于提供辅助电压
- 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
- 监测/保护:热关断、热模和欠压锁定 (UVLO)
DLPA3005 的说明
DLPA3005 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico™ 投影仪系统进行了优化。DLPA3005 采用集成式高效降压控制器,支持多个 LED 投影仪,每个 LED 的电流可高达 16A,串联 LED 的电流可高达 32A。此外,其顶部配有一个 RGB 开关,支持红色、绿色和蓝色 LED 排序。DLPA3005 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:VBIAS、VRST 和 VOFS。
DLPA3005 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。可以使用一个 8 位可编程降压转换器,例如用于驱动 RGB 投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。
DLPA3005 的所有块均可通过 SPI 寻址。此外,该器件还包含以下特性:生成系统复位,电源排序,用于顺序选择活动 LED 的输入信号,IC 自我保护以及用于将模拟信息传送到外部 ADC 的模拟 MUX。