封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FLN) | 355 |
工作温度范围 (°C) 20 to 70 |
包装数量 | 包装 12 | TRAY NON-STD |
DLP9500 的特性
- 0.95 英寸对角线微镜阵列
- 1920 × 1080 铝阵列,微米级微镜(1080p 分辨率)
- 10.8µm 微镜间距
- ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
- 设计用于边缘照明
- 专用于可见光
(400nm 至 700nm):- 窗透射率 96%(单通,通过两个窗面)
- 微镜反射率 89%
- 阵列衍射效率 87%
- 阵列填充因子 94%
- 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
- 42.2mm × 42.2mm × 7mm 封装尺寸
- 气密封装
DLP9500 的说明
DLP9500 1080p 芯片组是 DLP® Discovery™4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。DLP9500 是 0.95 1080p 芯片组的基本款数字微镜器件 (DMD)。DLP Discovery 4100 平台还提供具有随机行寻址选项的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP9500 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用的需求。
除了 DLP9500 DMD 以外,0.95 1080p 芯片组还包括专用的 DLPC410 控制器(用于支持 23,148Hz(1 位二进制)和 2,893Hz(8 位灰度)的)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)。
DLP9500 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
DLP9500 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
电子方面,DLP9500 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1920 存储器单元列乘以 1080 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过四条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址通过串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。