350-pin (FYU) package image

DLP780TEA0FYU 正在供货

0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)

等同于: DLP780TEA0FYU.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$278.400
100 249 US$252.000
250 999 US$244.800
1,000 + 99,999,999 US$240.000

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 Ni-Au
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CPGA (FYU) | 350
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 21 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP780TE 的特性

  • 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 60Hz 的4K UHD分辨率
  • DLPC4420 display controller、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为 LED、激光荧光体和 RGB 激光提供支持

DLP780TE 的说明

DLP780TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K UHD 固态照明显示系统。TI DLP 0.78-inch 4K UHD 芯片组由 DMD、two DLPC4420 display controllers、DLPA300 微镜驱动器和 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧并采用固态照明的 4K UHD 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$278.400
100 249 US$252.000
250 999 US$244.800
1,000 + 99,999,999 US$240.000

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息