封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FLP) | 203 |
工作温度范围 (°C) 20 to 30 |
包装数量 | 包装 18 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP7000UV 的特性
- 0.7 英寸对角线微镜阵列
- 1024 × 768 铝微米尺寸微镜阵列
- 13.68µm 微镜间距
- ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
- 设计用于边缘照明
- 设计用于紫外光(363nm 至 420nm):
- 窗透射率 98%(单通,通过两个窗面)
- 微镜反射率 88%
- 阵列衍射效率 85%
- 阵列填充因子 92%(标称值)
- 两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
- 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
- 40.64mm x 31.75mm x 6.0mm 封装尺寸
- 气密封装
DLP7000UV 的说明
DLP7000UV 是一种数控 MEMS(微机电系统)空间光调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP7000UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
DLP7000UV 数字微镜器件 (DMD) 作为 DLP® Discovery™ 4100 平台的新成员,可确保非常快速的图形速率,同时还可在深入 UVA 光谱(363nm 至 420nm)的可见光谱之外实现高性能的空间光调制。DLP7000UV DMD 设计采用了针对 UV 透射进行优化的特殊窗口。DLP Discovery 4100 平台还提供具有随机行寻址选项的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000UV 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。
采用密封封装的 DLP7000UV DMD 与一个专用的 DLPC410 控制器(用于支持大于 32000Hz(1 位二进制)和大于 1900Hz(8 位灰度)的高速图形速率)、一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)配套出售。
DLP7000UV 需要与芯片组的其他组件结合使用才能实现可靠功能和运行。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。
电子方面,DLP7000UV 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 存储器单元列乘以 768 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。