封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQS) | 99 |
工作温度范围 (°C) 0 to 40 |
包装数量 | 包装 120 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP301S 的特性
- 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 5.4 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现出色的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP301S 的说明
DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP301S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。此 DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现适用于快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机的高输出光学引擎。
TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLP300S。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。