封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQP) | 54 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 140 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP230NP 的特性
- 超紧凑 0.23英寸 (5.95mm) 对角线微镜阵列
- 1920 × 1080 像素屏幕显示
- 5.4µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 显示应用专用的 DLPC34x6 控制器
- 专用 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP230NP 的说明
DLP230NP 和 DLP230NPSE .23 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统搭配使用时,这些 DMD 可显示清晰和高质量的 1080p图像或视频。 全亮度芯片组包括 DLP230NP DMD 和 DLPC3436 控制器。亮度较低的芯片组包括 DLP230NPSE DMD 和 DLPC3436 控制器。DLPA3000 和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器支持这两种芯片组,而 DLPA2000 和 DLPA2005 仅支持全亮度选项。此器件外形小巧,适用于重视高画质、小尺寸和低功耗的便携设备。