封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQP) | 54 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 140 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP230GP 的特性
- 超紧凑 0.23-Inch
(5.95-mm) 对角线微镜阵列
- 显示器 960 × 540 像素阵列
- 5.4µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 适用于显示和照明控制应用的专用 DLPC3432 and DLPC3472 控制器选项
- 专用 DLPA2000, DLPA2005 or DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP230GP 的说明
DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时, DLP230GP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。 DLP230GP 是由 DLP230GP DMD 和 DLPC3432 and DLPC3472 控制器所组成的芯片组的一部分。 DLPA2000, DLPA2005 or DLPA3000 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。 DLP230GP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP230GP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。