封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DIX4192-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级:
- DIX4192I-Q1:3 级(–40°C 至 +85°C)
- DIX4192T-Q1:2 级(–40°C 至 +105°C)
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 器件温度等级:
- 数字音频接口发送器 (DIT)
- 将 PCM/编码数据转换为 S/PDIF 数据
- 最高支持 216kHz 的采样率
- 包含差分线路驱动器和
CMOS 缓冲输出
- 数字音频接口接收器 (DIR)
- 将 S/PDIF 转换为立体声 PCM/编码数据
- 锁相环 (PLL) 锁定范围包括介于 20kHz 到 216kHz 之间的采样率
- 四个差分输入线路接收器和一个输入多路复用器
- 旁路多路复用器将线路驱动器输出路由至线路驱动器和缓冲区输出
- 自动检测非 PCM 音频流(DTS CD/LD 和 IEC 61937 格式)
- 音频 CD Q 通道子代码解码和数据缓冲
- 低抖动恢复时钟输出
- 用户可选的串行主机接口: SPI™或 I2C 的 16 位调光控制
- 提供片上寄存器和数据缓冲区的访问权限
- 标记条件和错误条件的状态寄存器和中断生成
- 通道状态和用户数据的块大小数据缓冲区
- 两个音频串行端口(端口 A 和 B)
- 用于外部信号处理器、数据转换器和逻辑的同步串行接口
- 采样率高达 216kHz 的主/从模式操作
- 支持左对齐、右对齐和飞利浦 I2S™数据格式
- 支持高达
24 位的音频数据字长
- 四个通用数字输出
- 通过控制寄存器实现多功能可编程性
- 超长掉电支持
- 可以单独禁用不使用的功能块
- 由 1.8V 内核和 3.3V I/O 电源供电
- 小型 TQFP-48 封装,兼容 SRC4382 和 SRC4392
DIX4192-Q1 的说明
DIX4192-Q1 器件是一款高度集成的 CMOS 器件,适用于专业和广播数字音频系统。DIX4192-Q1 将数字音频接口接收器 (DIR) 和发送器 (DIT)、两个音频串行端口以及用于功能块数据和时钟互连的灵活分布逻辑完美结合。
DIR 和 DIT 兼容 AES3、S/PDIF、IEC 60958 和 EIAJ CP-1201 接口标准。音频串行端口和 DIT 能够以高达 216kHz 的采样率运行。DIR 锁定范围包括介于 20kHz 到 216kHz 之间的采样率。
DIX4192-Q1 器件通过四线串行外设接口 (SPI) 端口或双线 I2C 总线接口存取的片上控制寄存器和数据缓冲器进行配置。通过状态寄存器,可以访问来自不同功能块的各种标记和错误位。该器件提供了开漏中断输出引脚,该引脚通过控制寄存器设置由灵活的中断报告和屏蔽选项提供支持。该器件还提供了主复位输入引脚,以供通过主机处理器或监测功能进行初始化。
DIX4192-Q1 器件不仅需要一个 3.3V 电源来为部分 DIR、DIT 以及线路驱动器和接收器功能供电,还需要一个 1.8V 内核逻辑电源。单独的逻辑 I/O 电源支持在 1.65V 到 3.6V 范围内运行,且兼容通常位于数字信号处理器和可编程逻辑器件上的低电压逻辑接口。
DIX4192-Q1 器件采用无铅的 TQFP-48 封装。