封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC9881 的特性
- 在整个温度范围具有 18 位单调性
- 相对精度:最大 ±2LSB
- 低噪声:24nV/√Hz
- 快速稳定:5µs
- 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
- 单电源:2.7V 至 5.5V
- DAC 负载控制
- 可选择的上电复位至零电平或中间电平
- 断电模式
- 单极直接二进制或
二进制补码输入模式 - 具有施密特触发输入的快速 SPI:高达 50MHz、1.8V/3V/5V 逻辑电平
- 额定温度范围:-40°C 至 +105°C
- 小型封装:VQFN-24,4mm × 4mm
DAC9881 的说明
DAC9881 是一款 18 位单通道电压输出数模转换器 (DAC)。此器件 具有 18 位单调性、卓越的线性、非常低的噪声和快速稳定时间。片上精度输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内实现轨至轨输出摆幅。
此器件支持标准串行外设接口 (SPI),这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC9881 需要外部基准电压来设置 DAC 通道的输出范围。此器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。
此外,DAC9881 还能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC9881 可实现低功耗运行。为了进一步节能,可以通过访问 PDN 引脚进入断电模式,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为 4mW,在断电模式下降至 125µW。