24-pin (RGE) package image

DAC9881SBRGET 正在供货

适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC9881SBRGER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC9881 的特性

  • 在整个温度范围具有 18 位单调性
  • 相对精度:最大 ±2LSB
  • 低噪声:24nV/√Hz
  • 快速稳定:5µs
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 单电源:2.7V 至 5.5V
  • DAC 负载控制
  • 可选择的上电复位至零电平或中间电平
  • 断电模式
  • 单极直接二进制或
    二进制补码输入模式
  • 具有施密特触发输入的快速 SPI:高达 50MHz、1.8V/3V/5V 逻辑电平
  • 额定温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 小型封装:VQFN-24,4mm × 4mm

DAC9881 的说明

DAC9881 是一款 18 位单通道电压输出数模转换器 (DAC)。此器件 具有 18 位单调性、卓越的线性、非常低的噪声和快速稳定时间。片上精度输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内实现轨至轨输出摆幅。

此器件支持标准串行外设接口 (SPI),这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC9881 需要外部基准电压来设置 DAC 通道的输出范围。此器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。

此外,DAC9881 还能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC9881 可实现低功耗运行。为了进一步节能,可以通过访问 PDN 引脚进入断电模式,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为 4mW,在断电模式下降至 125µW。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC9881SBRGER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息