封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC8881 的特性
- 相对精度:±0.5LSB
- 全温度范围内的 16 位单调性
- 低噪声:24nV/√Hz
- 快速稳定:5µs
- 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
- 单个宽电源电压范围:+2.7V 至 +5.5V
- DAC 负载控制
- 可选择的上电复位至零电平或中间电平
- 掉电模式
- 单极直接二进制或
二进制补码输入模式 - 具有施密特触发输入的快速 SPI™接口:
高达 50MHz,1.8V/3V/5V 逻辑电平 - 小型封装:QFN-24,4x4mm
DAC8881 的说明
DAC8881 是一款 16 位单通道电压输出数模转换器 (DAC),可提供低功耗运行和灵活的 SPI 串行接口。该器件还 具有 16 位单调性、卓越的线性度以及快速稳定性能。片上精密输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电压范围内实现轨至轨输出摆幅。
该器件支持标准 SPI 串行接口,这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC8881 需要外部基准电压来设置 DAC 通道的输出范围。该器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。
而且,该器件能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC8881 可提供通过 PDN 引脚实现的断电功能,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为 6mW,断电模式下降低至 125µW。
DAC8881 采用 4 x 4 mm QFN-24 封装,指定工作温度为 –40°C 至 +105°C。