8-pin (DGK) package image

DAC8550IBDGKT 正在供货

16 位超低短时脉冲波形干扰电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8550IBDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC8550 的特性

  • Relative Accuracy: 8 LSB
  • Glitch Energy: 0.1 nV-s
  • MicroPower Operation: 140 µA at 2.7 V
  • Power-On Reset to Midscale
  • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • 16-Bit Monotonic
  • Settling Time: 10 µs to ±0.003% FSR
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Output Amplifier
  • Power-Down Capability
  • 2’s Complement Input
  • SYNC Interrupt Facility
  • Drop-In Compatible with DAC8531/01 and DAC8551 (Binary Input)
  • Available in a Tiny MSOP-8 Package

DAC8550 的说明

The DAC8550 is a small, low-power, voltage output, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). It is monotonic, provides good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages. The DAC8550 uses a versatile, 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8550 requires an external reference voltage to set its output range. The DAC8550 incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up at midscale and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC8550 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.

The low-power consumption of this device in normal operation makes it ideal for portable, battery-operated equipment. Power consumption is 0.38 mW at 2.7 V, reducing to less than 1 µW in power-down mode.

The DAC8550 is available in an MSOP-8 package.

For additional flexibilty, see the DAC8551, a binary-coded counterpart to the DAC8550.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8550IBDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息