40-pin (RHA) package image

DAC8234SRHAT 正在供货

四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8234SRHAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC8234 的特性

  • Bipolar Output: Up to ±16V
  • Unipolar Output: 0V to +20V
  • 14-Bit Monotonic
  • Relative Accuracy: 0.5 LSB Max
  • Low Zero and Gain Errors
    • Before User Calibration: 1 LSB
    • After User Calibration: 0.031 LSB Zero Error, 0.25 LSB Gain Error
  • Low Noise: 60nV/Hz
  • Settling Time: 6µs
  • Configurable Gain: x2/x4
  • Analog Output Monitor
  • Power-Down Mode
  • SPI: Up to 50MHz, 1.8V/3V/5V Logic
  • Daisy-Chain Mode
  • Operating Temperature: -40°C to +105°C
  • Packages: QFN-40 (6x6mm), TQFP-48 (7x7mm)
  • APPLICATIONS
    • Automatic Test Equipment
    • Instrumentation
    • Industrial Process Control
    • Communications

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8234 的说明

The DAC8234 is a high-accuracy, quad-channel, 14-bit digital-to-analog converter (DAC) that operates from supply voltages of ±5V to ±18V in bipolar output mode, and from ±5V to +24V/-12V in unipolar mode. With a 5V reference, the DAC8234 can be configured to output ±10V, ±5V, 0V to 20V, or 0V to 10V. The DAC8234 provides 14-bit monotonicity, excellent integral nonlinearity (INL) error of ±0.5 LSB, low glitch, and low noise over the operating temperature range of -40°C to +105°C. This device is trimmed in production for very low zero and gain errors. In addition, the DAC8234 implements a user-programmable system-level calibration function to achieve ±0.031 LSB zero error and ±0.25 LSB gain error.

The DAC8234 has integrated reference buffers and output buffers. It features a standard high-speed 1.8V, 3V, or 5V serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50MHz to communicate with a DSP or microprocessor. The four DAC channels and the auxiliary registers are addressed with four address bits. The device features double-buffered interface logic for simultaneous updates of all DACs. An asynchronous load input (LDAC) transfers data from the input data register to the DAC latch, and the contents of the DAC latch set the output voltage. The asynchronous RST input sets the output of all four DACs to 0V. The VMON pin is an analog monitor output that multiplexes the individual DAC outputs or the AIN pin.

The DAC8234 is pin-compatible with the DAC8734 (16-bit) and the DAC7716 (12-bit).

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8234SRHAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息