封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DAC8168 的特性
- 相对精度:
- DAC7568(12 位):0.3 LSB INL
- DAC8168(14 位):1 LSB INL
- DAC8568(16 位):4 LSB INL
- 毛刺脉冲能量:0.1nV-s
- 内部基准电压:
- 2.5V 基准电压(默认为禁用)
- 0.004% 初始精度(典型值)
- 2ppm/°C 温漂(典型值)
- 5ppm/°C 温漂(最大值)
- 20mA 灌电流/拉电流能力
- 上电复位至零电平或中间电平
- 超低功耗运行:1.25mA/5V(包括内部基准电流)
- 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
- 在整个温度范围内具有单调性
- 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
- 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC8168 的说明
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18µA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1µW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。