32-pin (RHB) package image

DAC81402RHBT 正在供货

具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC81402RHBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC81402 的特性

  • 性能:
    • 在 16 位分辨率下具有单调性
    • INL:16 位分辨率下为 ±1LSB(最大值)
    • TUE:±0.05% FSR(最大值)
  • 集成输出缓冲器
    • 满量程输出电压:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
    • 高驱动能力:±15mA
    • 每通道检测引脚
  • 集成 2.5V 精密基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 低漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 可靠性特性:
    • CRC 误差校验
    • 短路限制
    • 故障引脚
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • 回读和菊链运行方式
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5mm × 5mm 32 引脚 QFN

DAC81402 的说明

16 位 DAC81402 和 12 位 DAC61402 ( DACx1402) 是引脚兼容的双通道缓冲式高压输出数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。此外,这些器件采用每通道检测引脚来消除 IR 压降并可检测高达 ±12V 的地弹。

用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V 和 ±5V,以及满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 和 5V。而且,每个 DAC 通道的满量程输出范围都是独立可编程的。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 15mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。

DACx1402 包含的上电复位电路可在上电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该模式,直至器件得到适当的运行配置。这些器件还包括其他可靠性特性,例如 CRC 误差校验、短路保护以及过热报警。

通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口,支持器件间通信。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC81402RHBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息