封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRX) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC80502 的特性
- 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
- 低毛刺脉冲能量:4nV-s
- 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
- 低功耗:1mA/通道 (5.5V)
- 集成 5ppm/˚C(最大值)、2.5V 精密基准
- 引脚可选串行接口
- 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
- 两线制,兼容 I2C
- 上电复位:零电平或中间电平
- VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
- 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
- 封装:微型 10 引脚 WSON
DAC80502 的说明
16 位 DAC80502、14 位 DAC70502 和 12 位 DAC60502 (DACx0502) 数模转换器 (DAC) 均为具有电压输出的高精度、低功耗器件。
DACx0502 线性度小于 1LSB。凭借高精度和微型封装特性,DACx0502 非常适合以下 应用: 增益和失调电压校准、电流或电压设置点设定和电源控制。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0502 采用了上电复位电路,可确保 DAC 输出根据 RSTSEL 引脚的状态以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。
DACx0502 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0502 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I2C 模式下,DACx0502 支持标准 (100kbps)、快速 (400kbps) 和快速+ (1.0Mbps) 工作模式。