10-pin (DGS) package image

DAC80501MDGST 正在供货

采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC80501MDGSR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC80501 的特性

  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP

DAC80501 的说明

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC80501MDGSR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息