14-pin (DMD) package image

DAC80004IDMDT 正在供货

具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC80004IDMDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DMD) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

DAC80004 的特性

  • 真正的 16 位性能:1 LSB 积分非线性 (INL)/微分非线性 (DNL)(最大值)
  • 超低毛刺脉冲能量:1nV-s
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 支持轨到轨运行的输出缓冲器
  • 电流消耗:1mA/通道
  • 50Mhz、四线制或三线制串行外设接口 (SPI) 兼容接口
  • 用于回读和菊花链连接的 SDO 引脚
  • 上电复位至零量程或量程中点
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 多种封装:
    • 微型 14 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
    • 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

DAC80004 的说明

DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓冲。

DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典型值)。

DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装,在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额定运行.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC80004IDMDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息