封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC7760 的特性
- 电流输出:4-20mA; 0-20mA;0-24mA
- 电压输出:
- 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
- 0V 至 5.5V;0V 至 11V;±5.5V;±11V (超出量程范围 10%)
- ±0.1% 最大 FSR 总体未调误差 (TUE)
- DNL:±1LSB 最大值
- 同步电压和电流输出
- 5V 内部基准电压(10ppm/°C,最大值)
- 4.6V 内部电源输出
- 可靠性特性:
- CRC 校验和看门狗计时器
- 热警报
- 开路警报,短路电流限制
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
DAC7760 的说明
DACx760 是完全集成的精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V、0V 至 11V、±5.5V 或 ±11V)。电流输出与电压输出可同时启用,并由同一个数据寄存器控制。
这些器件包括一个上电复位功能,以确保在某个已知状态(IOUT 和 VOUT 均被禁用,并且处于高阻抗状态)中上电。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零电平或中间电平,并且在输出被启用时,电流输出被设定为低电平。零和增益寄存器可被编程为在终端系统中对器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 的单电源或高达 ±18V 的双电源供电。