封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC61408 的特性
- 性能
- 在 16 位分辨率下具有单调性
- INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
- TUE:FSR 最大值 ±0.1%
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 初始精度:±2.5mV(最大值)
- 低温漂:5ppm/˚C(典型值)
- 灵活的输出配置
- 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
0 至 5V、0 至 10V、0 至 20V、0 至 40V - 差分输出模式
- 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
- 高驱动能力:±25mA(相对于电源轨的摆幅为 1.5V)
- 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
- 模拟温度输出
- 传感器增益为 –4mV/˚C
- 50MHz SPI 兼容型串行接口
- 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
- 菊链运行方式
- CRC 误差校验
- 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
- 小型封装
- 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
DAC61408 的说明
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。
DACx1408 包含的上电复位电路可在加电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。
与 DACx1408 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。