封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
DAC5662 的特性
- 12 位双路发送 DAC
- 275MSPS 更新速率
- 单电源:3V 至 3.6V
- 高 SFDR:5MHz 时为 85dBc
- 高 IMD3:15.1MHz 和 16.1MHz 时为 78dBc
- WCDMA ACLR:30.72MHz 时为 70dB
- 独立或单一电阻器增益控制
- 双路或交错式数据
- 1.2V 片上基准电压
- 低功耗:330mW
- 断电模式:15mW
- 封装:48 引脚 TQFP
DAC5662 的说明
DAC5662 器件是一款具有片上电压基准的单片双通道 12 位高速数模转换器 (DAC)。
DAC5662 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调电压匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,通常使其介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5662 具有两个 12 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5662 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。
DAC5662 经过特别设计,可在 50Ω 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率) 和 1:1 阻抗比变压器(-2dBm 输出功率)。
DAC5662 采用 48 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP)。系列器件间引脚兼容,可提供 12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率。此外,DAC5662 还与 DAC2902 和 AD9765 双路 DAC 之间具有引脚兼容性。该器件可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。