封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DAC53701 的特性
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 宽工作范围
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
- 兼容 PMBus™ 的 I 2C 接口
- 标准模式、快速模式和快速+ 模式
- 使用广播地址配置的四个器件地址选项
- 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
- 保存和撤销所有寄存器设置
- 可编程波形生成:方形、三角形和锯齿形
- 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
- 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
- 数字压摆率控制
- 内部基准
- 功耗极低:在 1.8V 时为 0.2 mA
- 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
- 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
DAC53701 的说明
10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。 DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,非常适合家用电器门逐渐变亮或变暗、带 PWM 输入的无处理器 LED 调光、通用偏置点生成、电压裕量和调节、PWM 信号生成以及医用警报音调生成等应用。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准、一个兼容 PMBus 的 I 2C 接口和一个通用输入。 DACx3701 使用内部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。
DACx3701 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、医用警报、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使用软件即可实现系统性能和控制。