封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC53608 的特性
- ±1LSB INL 和 DNL
- 宽工作范围
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40˚C 至 125˚C
- I2CTM 串行接口
- 标准、快速和快速+ 模式
- 2.4V,VIH(VDD = 5.5V)
- 通过 LDAC 引脚实现同步输出更新
- 极低功耗:0.1mA/通道 (1.8V)
- 低功耗启动模式:输出断电至 10K 状态
- 微型封装
- 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
DAC53608 的说明
DAC53608 和 DAC43608 (DACx3608) 分别为 10 位和 8 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。DACx3608 根据设计在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内具有单调性。DACx3608 使用外部基准,可提供 1.8V 至 5.5V 的满标度输出电压范围,同时每通道消耗的静态电流为 0.1mA。DACx3608 还包括基于每通道且用户可编程的断电寄存器。这些寄存器有助于 DAC 输出缓冲器以断电至 10K 的启动状态,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。
低静态电流、宽电源范围和每通道断电选项使 DACx3608 成为低功耗的电池供电型系统的理想选择。
这些器件通过 I2CTM 接口进行通信。这些器件支持 I2CTM 标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。这些器件还具有可用于同时进行 DAC 更新的载入 DAC (LDAC) 引脚。
DACx3608 采用小型的 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装。这些器件的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。