封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DAC37J84 的特性
- 分辨率:16 位
- 最大采样率:
- DAC37J84:1.6GSPS
- DAC38J84:2.5GSPS
- 最大输入数据速率:1.23GSPS
- JESD204B 接口
- 8 个 JESD204B 串行输入信道
- 每信道最大位速率 12.5Gbps
- 子类 1 多 DAC 同步
- 片上极低抖动锁相环 (PLL)
- 可选 1x - 16x 插值
- 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
- 宽频带数字正交调制器校正
- Sinx/x 校正滤波器
- 分数采样组延迟校正
- 多频带模式:独立复杂信号的数字总和
- 3/4 线制串行控制总线 (SPI):1.5V - 1.8V
- 集成温度传感器
- JTAG 边界扫描
- 与双通道 DAC37J82/DAC38J82 系列端子兼容
- 功率耗散:2.5GSPS 时为 1.8W
- 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)
应用范围
- 蜂窝基站
- 分集传输
- 宽频带通信
- 直接数字合成 (DDS) 仪器
- 毫米波/微波回程
- 自动测试设备
- 线缆基础设施
DAC37J84 的说明
端子兼容 DAC37J84/DAC38J84 系列是一款具有 JESD204B 接口的低功率,16 位,四通道,1.6/2.5GSPS 数模转换器 (DAC)。
数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。
此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。
高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA)