封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RGH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
DAC161S997 的特性
- 16 位分辨率
- 100μA 超低电源电流
- 5ppmFS/°C 增益误差
- 引脚可编程上电条件
- 回路误差检测和报告
- 可编程输出电流误差等级
- 可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器
- 具有高度集成的功能集,并采用小型超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-16 封装(4mm × 4mm,0.5mm 间距)
应用
- 两线制 4 至 20mA 电流回路发送器
- 回路供电发送器
- 工业过程控制
- 致动器控制
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC161S997 的说明
DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。 DAC161S997 具有一个简单的四线制串行外设接口 (SPI),可用于数据传输和 DAC 功能配置。 为帮助紧凑型回路供电应用降低功耗并减少元件数量,DAC161S997 采用了内部超低功耗基准电压和内部振荡器。 DAC161S997 功耗低,因此有额外的电流可用于系统的其余部分。 DAC161S997 的回路驱动器可连接 HART 调制器,从而将采用频移键控 (FSK) 调制的数字数据注入 4-20mA 电流回路。 上述规格与特性的完美结合使得 DAC161S997 非常适合二线制和四线制工业发送器。 DAC161S997 采用 16 引脚 4mm × 4mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,并且在 -40℃ 至 +105℃ 的扩展工业温度范围内额定运行。