封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DAC11001A 的特性
- 20 位单调性:1-LSB DNL(最大值)
- 积分线性:4-LSB INL(最大值)
- 低噪声:7nV/√Hz
- 独立于代码的低干扰:
1nV-s - 出色的 THD:1kHz fOUT 时为 -105 dB
- 快速趋稳:1µs
- 灵活的输出范围:VREFPF 至 VREFNF
- 集成式精密反馈电阻器
- 50MHz、4 线 SPI 兼容接口
- 读回
- 菊花链
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:48 引脚 TQFP
DAC11001A 的说明
20 位 DAC11001A、18 位 DAC91001 和 16 位 DAC81001 (DACx1001) 是高精度、低噪声、电压输出、单通道数模转换器 (DAC)。DACx1001 根据设计具有单调性,可以在所有范围内提供低于 4LSB(最大值)的出色线性度。
非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速稳定时间 (1µs),因此这款器件非常适合低噪声、快速控制环路和波形生成 应用中的数字输入 D 类音频放大器。DACx1001 兼具增强型抗尖峰脉冲电路以及独立于代码的超低干扰 (1nV-s),可实现干净的波形斜升和超低总谐波失真 (THD)。
DACx1001 器件包含上电复位电路,因此 DAC 能够使用寄存器中的已知值供电。使用外部基准,可以实现 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出,包括非对称输出范围。
DACx1001 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 4 线串行接口。DACx1001 的额定工业工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。