封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGF) | 6 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
DAC101C081 的特性
- 确保单调性达 10 位
- 低功耗运行:3.3V 时的最大电流为 156µA
- 扩展的电源范围(2.7V 至 5.5V)
- I2C 兼容双线接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和高速 (3.4MHz) 三种模式
- 轨到轨电压输出
- 超小型封装
- DAC101C081Q 采用汽车级流程制造,符合 AEC-Q100 1 级标准
- 分辨率:10 位
- 积分非线性 (INL):±2 最低有效位 (LSB)(最大值)
- 差分非线性 (DNL):+0.3/-0.2 最低有效位 (LSB)(最大值)
- 稳定时间:6µs(最大值)
- 零码误差:+10mV(最大值)
- 满量程误差:−0.7 %FS(最大值)
- 电源(正常工作):380µW (3V)/730µW (5V)(典型值)
- 电源(省电模式):0.5µW (3V)/0.9µW (5V)(典型值)
应用
- 工业过程控制
- 便携式仪器
- 数字增益和偏移调整
- 可编程电压源和电流源
- 测试设备
- 汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC101C081 的说明
DAC101C081 器件是一款 10 位、单通道、电压输出数模转换器 (DAC),工作电源范围为 2.7V 至 5.5V。输出放大器支持轨到轨输出摆幅,并且具有 6µs 的稳定时间。DAC101C081 使用电源作为基准以提供最宽的动态输出范围,在 5.0V 电压下工作时通常仅消耗 132µA 电流。该器件采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 和晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,并且提供三种地址选项(可通过引脚选择)。
DAC101C085 是一款替代产品,提供有 9 种 I2C寻址选项且使用外部基准。该器件采用 8 引脚超薄小外形尺寸封装 (VSSOP) 封装,并且与 DAC101C081 具有相同的性能和稳定时间。
DAC101C081 和 DAC101C085 采用双线 I2C 兼容串行接口,支持包括高速模式 (3.4MHz) 在内的全部三种速度模式。凭借外部地址选择引脚,每条双线总线上最多可连接 3 个 DAC101C081 或 9 个 DAC101C085 器件。此外,还提供有与 DAC101C081 引脚兼容的替代产品,可提供更多的地址选项。
DAC101C081 和 DAC101C085 均具有一个 16 位寄存器,用于控制工作模式、省电条件和输出电压。上电复位电路可确保 DAC 输出电压在上电时达到 0V。省电特性可使器件功耗降至 1 微瓦以下。低功耗及小型封装特性使得这两款 DAC 成为了电池供电类设备的绝佳选择。每款 DAC 均在 −40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内运行。
DAC101C081 和 DAC101C085 所属系列均提供有 12 位和 8 位分辨率的引脚兼容 DAC。12 位 DAC 分别为 DAC121C081 和 DAC121C085。8 位 DAC 分别为 DAC081C081 和 DAC081C085。