20-pin (DBQ) package image

CY74FCT2245TQCT 正在供货

具有三态输出和串联阻尼电阻的八通道总线收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CY74FCT2245T 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CY74FCT2245T 的特性

  • Function and Pinout Compatible With FCT and F Logic
  • 25- Output Series Resistors to Reduce Transmission-Line Reflection Noise
  • Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • 12-mA Output Sink Current
    15-mA Output Source Current
  • 3-State Outputs

CY74FCT2245T 的说明

The CY74FCT2245T contains eight noninverting, bidirectional buffers with 3-state outputs intended for bus-oriented applications. On-chip termination resistors at the outputs reduce system noise caused by reflections. For this reason, the CY74FCT2245T can replace the CY74FCT245T in an existing design. The CY74FCT2245T current-sinking capability is 12 mA at the A and B ports.

The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. Transmit (active high) enables data from A ports to B ports; receive (active low) enables data from B ports to A ports. The output-enable (OE\) input, when high, disables both the A and B ports by putting them in the high-impedance state.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息