CDC3S04EVM 的特性
- 易于使用的评估板可扇出低相位噪声
- 简单的器件设置
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- 使用 USB 或外部电源为评估板供电
CDC3S04EVM 的说明
CDC3S04 是一款四通道、低功耗、正弦波时钟缓冲器。它可用于将一个单个的主时钟缓冲为多个外设。四个正弦波输出 (CLK1–CLK4) 针对最小化的通道到通道偏移和超低的附加输出抖动而设计。每个输出都具有其自己的启用了专用时钟输出的时钟请求输入。这些时钟请求为高电平有效(也可通过 I2C 更改为低电平有效),并生成一个输出信号,该输出信号可以发送回主时钟以请求时钟(MCLK_REQ)。MCKL_REQ 为开放源码输出,默认模式下支持线或功能。它需要一个外部下拉电阻。MCKL_REQ 可通过 I2C 更改为线与或推挽功能。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDC3S04 的电气性能。为获得出色性能,该评估板配备了 50Ω SMA 连接器和 50Ω 阻抗微带传输线。