CDC3S04EVM

CDC3S04EVM

立即订购

概述

CDC3S04 是一款四通道、低功耗、正弦波时钟缓冲器。它可用于将一个单个的主时钟缓冲为多个外设。四个正弦波输出 (CLK1–CLK4) 针对最小化的通道到通道偏移和超低的附加输出抖动而设计。每个输出都具有其自己的启用了专用时钟输出的时钟请求输入。这些时钟请求为高电平有效(也可通过 I2C 更改为低电平有效),并生成一个输出信号,该输出信号可以发送回主时钟以请求时钟(MCLK_REQ)。MCKL_REQ 为开放源码输出,默认模式下支持线或功能。它需要一个外部下拉电阻。MCKL_REQ 可通过 I2C 更改为线与或推挽功能。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDC3S04 的电气性能。为获得出色性能,该评估板配备了 50Ω SMA 连接器和 50Ω 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板可扇出低相位噪声
  • 简单的器件设置
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 使用 USB 或外部电源为评估板供电


配套清单
USB 电缆

时钟缓冲器
CDC3S04 — 具有 LDO 的四通道正弦波时钟缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDC3S04EVM — CDC3S04 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDC3S04EVM — CDC3S04 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 CDC3S04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Quad Sine-Wave Clock Buffer Evaluation Board 2010-3-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频