CD74HC4051
- 符合汽车应用要求
- 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
- 低导通电阻:
- 70Ω(典型值)(VCC – VEE = 4.5V)
- 40Ω(典型值)(VCC – VEE = 9V)
- 低开关间串扰
- 快速开关和传播速度
- 先断后合开关
- 宽工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
- 开关电压:0V 至 10V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA
CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,它使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
该模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,该器件还具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将其置于关断状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。